Publique sus productos
PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher
PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher
    AMX

    PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher

    Traducido por Google,

    El conmutador de matriz AMX Precis 8x8 es una solución rentable de conmutación de matriz fija 4K60 4:4:4 que cuenta con 8 entradas y salidas HDMI. 4 de las salidas también cuentan con salidas HDBaseT reflejadas, lo que proporciona una conexión directa a una pantalla o proyector compatible con HDBaseT estándar o para usar con el receptor y escalador AMX PR01-RX HDBaseT. La adición de salidas reflejadas HDBaseT incorporadas proporciona una solución rentable para distribuir video a distancias más largas sin degradar la calidad del video.

    Precis es compatible con 4K60 4:4:4 y HDCP 2.2, lo que proporciona compatibilidad con las últimas resoluciones de fuente y pantalla en una solución de matriz fija asequible. Debido a que Precis incluye capacidades dinámicas de desincrustación de audio, el conmutador se puede usar en más aplicaciones sin complejidad adicional. Con su configuración fija, AMX Precis proporciona una solución de conmutación rentable y fácil de especificar, adquirir e instalar.

    APLICACIONES COMUNES

    La matriz de conmutación HDMI Precis 8x8 4K60 es la solución esencial para la conmutación de matriz HDMI hermosa y rentable para auditorios, salas de conferencias, salas de culto, vestíbulos y lugares corporativos. 4 salidas HDBaseT duplicadas brindan transporte a distancia cuando se usa con el receptor de escala PR01-RX Precis.

    Características

    • Soporte 4K60 4:4:4: experimente la reproducción de video píxel por píxel de video fuente 4K60 con espacio de color completo 4:4:4.
    • Compatibilidad con HDCP 2.2 : admite los últimos dispositivos fuente.
    • Salidas HDBaseT duplicadas : conéctese a los receptores PR01-RX o directamente a una pantalla o proyector que admita HDBaseT estándar.
    • NetLinx Native: fácil integración con los sistemas de automatización AMX.
    • Configuración fija: diseño e implementación simples.
    • Capacidades de desembebido de audio: diseño flexible para usar en más aplicaciones.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapr01-0808-matrix-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos