Publique sus productos
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

Traducido por Google,

Con el inyector PS-POE-AT-TC de alta potencia, transmita energía y datos a través de un solo cable a un panel táctil Power-over-Ethernet (PoE) ubicado de forma remota. Requerido para su uso con los transmisores y receptores de par trenzado MVP-9000i y DXLink, también es compatible con los modelos MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 y MXD-430. Esta fuente de alimentación gigabit PoE de puerto único e independiente "inyecta" datos y alimentación de CC en el mismo cable de par trenzado a una distancia de hasta 100 metros (328 pies).

Aplicaciones comunes
El inyector PoE PS-POE-AT-TC envía energía y datos a pedido a las estaciones de acoplamiento de pared o mesa de paneles táctiles compatibles a través de una única conexión Ethernet.


Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment