El AMX CE-IRS4, extensor de control universal con 4 puertos IR/S, ofrece control de hardware con calidad AMX a cualquier sistema que admita conectividad IP. Una API de control abierta simplifica la integración de estas cajas con aplicaciones o sistemas de control de terceros, y la interfaz web integrada permite la configuración sin aplicaciones especializadas. HControl les permite descubrirse automáticamente e integrarse perfectamente con los procesadores de control AMX de próxima generación y otros productos HARMAN Professional.
Estas cajas extensoras de control universal brindan una solución segura y de nivel profesional para interconectar con dispositivos controlados en serie o por infrarrojos a través de la red. Están alimentados por PoE y ocupan poco espacio para una fácil instalación y ocultación. Como dispositivo de red, amplían el alcance de los procesadores de control mucho más allá de los límites inherentes a las conexiones punto a punto.
Los extensores de control universales de la serie CE son complementos ideales para cualquier sistema de control que admita conectividad IP. Una API de control abierta simplifica la integración de estas cajas con cualquier sistema o aplicación de control con capacidad IP, y la interfaz web integrada permite la configuración sin aplicaciones especializadas. Estos dispositivos de nivel profesional pueden ampliar el alcance de los sistemas de control en espacios corporativos, colegios y universidades e instalaciones gubernamentales con requisitos de seguridad que pueden descalificar soluciones similares de otros fabricantes.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |