Publique sus productos
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher
    AMX

    VPX-1401 4x1 4K60 Presentation Switcher

    Traducido por Google,

    El AMX VPX-1401 es un conmutador de presentación de escala 4x1 simple pero potente que se dirige a salas de conferencias y aulas pequeñas. El VPX-1401 admite resoluciones de hasta 4K60 4:4:4 y ofrece compatibilidad con HDCP 2.2 para admitir las fuentes y pantallas más actuales.

    El VPX-1401 incluye 3 entradas HDMI y 1 entrada VGA. Los conmutadores de la serie VPX incluyen escalado incorporado, lo que permite escalar automáticamente las señales para que coincidan con la resolución ideal de la pantalla. Además de la salida HDMI, también hay una salida HDBaseT reflejada para usar con el DXL-RX-4k60 para llevar video y audio conmutados desde la mesa a la pantalla, y también trae señales USB 2.0 de una barra de sonido para conferencias AMX Acendo Vibe o otros dispositivos de cámara/altavoz basados en USB 2.0 vuelvan a la mesa para que los usen las computadoras portátiles visitantes. La salida de audio extraída con control de volumen también está disponible, lo que brinda una opción para alimentar altavoces activos o una barra de sonido amplificada cerca de la pantalla.

    También hay una variedad de opciones para controlar el VPX-1401. Los controles del panel frontal están disponibles, al igual que el cierre de contacto para usar con los botones selectores de fuente AMX MyTurn. El VPX-1401 también es NetLinx Native, lo que permite una integración simplificada con los sistemas de automatización AMX.

    APLICACIONES COMUNES
    El AMX VPX-1401 es ideal para montaje en mesa en salas de conferencias o para uso en entornos de aula invertida.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Features

      • 4K60 4:4:4 Support – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
      • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
      • Mirrored HDBaseT Outputs – Provides simultaneous support to the local HDMI output and to compatible receiving devices.
      • USB 2.0 Distribution over HDBaseT – Connect to USB peripherals, such as an AMX Acendo Vibe, mounted near the display.
      • Front Panel Control – Simple push-button switching.
      • Audio Output Extraction – Including volume control to feed amplified speakers.
      • Contact Closure – Use with AMX MyTurn cable-mounted source selector buttons to easily switch sources between connected devices.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
      • Web pages – Provides simple user interface for setup and configuration.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVPX-1401-4x1-4K60-Presentation-Switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment