Publique sus productos
Muro de Bloques de Hormigón
Muro de Bloques de Hormigón
    ANDECE

    Muro de Bloques de Hormigón

    3.8 de 5 estrellas3.8(13 reseñas)
    Los bloques pueden definirse como una pieza prefabricada de hormigón de forma sensiblemente ortoédrica, con una relación longitud/anchura inferior a 6, altura/longitud inferior a 1 y sin armadura alguna. El orden habitual para designar las dimensiones es longitud x x altura x anchura. El número de piezas existentes en el mercado es prácticamente ilimitada, teniendo cada fabricante una gama determinada en la que juega con las dimensiones, formas, acabados o prestaciones. Podemos acotar las dimensiones de los bloques más habituales en los siguientes rangos de medidas: longitud (40 - 50 cm), espesor (10 - 30 cm) y altura (10 - 20 cm).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamurobloques
    • Familia de productoFacades
    • Grupo de productosBlocks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-01-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II CódigoB
    • CSI UniFormat II TítuloSHELL

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica Europa
    Argentina
    Costa Rica
    España
    Bolivia
    Cuba
    Chile
    El Salvador
    Colombia
    Guatemala
    Ecuador
    Honduras
    Paraguay
    México
    Perú
    Nicaragua
    Uruguay
    Panamá
    Venezuela
    Puerto Rico
    República Dominicana