Publique sus productos
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal
    Archivados

    Mesa centro cuadrada de cristal templado y madera Nogal

    Mesa centro cuadrada nogal modelo 2017 Angel Cerdá S.L. Mesa centro con un original diseño cuadrado de DM chapado en nogal natural de 0,5mm de espesor y tapa superior de cristal templado de 10mm y cantos pulidos. Su diseño moderno y de tendencia la hace una pieza perfecta para aportar ese toque diferente que buscas para tu salón. • ESTILO: Esta mesa centro cuadrada de madera nogal y cristal aportará un toque moderno a cualquier tipo de salón. Con su original diseño crearás un ambiente cálido, acogedor y repleto de estilo. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, gracias a su diseño podrás combinarla con las últimas tendencias en decoración. • CALIDAD: Todas nuestras mesas de centro están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: El cristal y la madera color nogal ofrece ese aire moderno y actual, eso sí, sin dejar de lado la mayor comodidad y funcionalidad. Parte fundamental de nuestra nueva colección de mesas de centro. • DIMENSIONES: Su tapa superior de cristal templado cuadrado permite una gran versatilidad, así como la sensación de una mayor amplitud en el espacio.
    Especificaciones
    • Dm chapado en nogal natural. Cristal templado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2017-mesa-centro-cuadrada-moderna-nogal-cristal-templado-side-table-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSidetable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas