Publique sus productos
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
Mesa centro de madera Nogal y acero cromado
    Archivados

    Mesa centro de madera Nogal y acero cromado

    Mesa centro rectangular nogal modelo 2026 Angel Cerdá S.L. Mesa centro de diseño moderno con tapa fija de madera chapada en nogal natural de 0,5mm de espesor. El toque de modernidad, lo aporta su original estructura de patas en acero inoxidable cromado de 22 micras. Un diseño original, versátil y funcional que se convertirá en la pieza clave de tu salón. • ESTILO: Esta mesa centro de madera de nogal se convertirá en la gran protagonista de tu salón. • MULTIESTANCIA: Su diseño versátil, permite que encaje en cualquier espacio de tu hogar. • CALIDAD: Todas nuestras mesas de centro están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Esta original mesa centro de madera de nogal y acero creará una sensación de amplitud y modernidad a tu salón. • DIMENSIONES: Por sus dimensiones, esta mesa centro de diseño moderno será la pieza ideal para vestir tu salón, siendo además un elemento práctico para tu hogar.
    Especificaciones
    • Madera chapada en nogal natural, Acero inoxidable cromado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2026-mesa-centro-moderna-nogal-acero-cromado-side-table-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSidetable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas