Publique sus productos
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.9 de 5 estrellas4.9(34 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mesa MART consta de una estructura de metal con recubrimiento de polvo en los colores negro o blanco. Las patas están hechas de aluminio con recubrimiento de polvo en los colores negro, blanco o aluminio con un recubrimiento de ceniza en laca natural. El sistema de mesa es adecuado tanto para uso en interiores como en exteriores, pero solo para la mesa con patas con recubrimiento de polvo.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9834-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 110cm / Ø 120cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 110cm / Ø 120cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMart-Table-Round-h-73
    • Familia de productoMart
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products