Publique sus productos
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal
    Archivados

    Mesa centro redonda de cristal templado y madera maciza color Nogal

    Mesa centro redonda cristal templado y nogal modelo 2064 Angel Cerdá S.L. Mesa centro de diseño moderno y tapa circular de cristal templado de 12 mm y cantos pulidos. Cuenta con una original estructura de patas de madera maciza y curvada de haya pintada en color nogal, así como una base circular de acero macizo cromado de 22 micras, lo que aporta esa mezcla de estilo y practicidad que buscas para tu hogar. Esta mesa centro es el claro ejemplo de que la originalidad, elegancia y funcionalidad, sí pueden ir de la mano. Una pieza perfecta para crear ambientes repletos de modernidad y estilo. • ESTILO: Esta mesa centro redonda de cristal templado y madera color nogal se convertirá en la gran protagonista de tu salón. • MULTIESTANCIA: Su diseño versátil permite que encaje en cualquier espacio de tu hogar. • CALIDAD: Todas nuestras mesas de centro están fabricadas con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Esta original mesa centro de cristal templado, madera de haya maciza y curvada pintada en color nogal, y acero cromado, creará una sensación de amplitud y modernidad a tu salón. • MATERIAL y DIMENSIONES: Por sus dimensiones, esta mesa centro de diseño moderno será la pieza ideal para vestir tu salón, siendo además un elemento práctico para tu hogar.
    Especificaciones
    • Cristal templado, madera maciza curvada de haya pintada en color nogal,acero macizo cromado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2064-mesa-centro-redonda-moderna-cristal-templado-nogal-acero-cromado-side-table-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSidetable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioNogal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas