Publique sus productos
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
MONZA table round - 73cm high
    PLANK

    MONZA table round - 73cm high

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mesa MONZA es un sistema de mesa versátil que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. La estructura es de aluminio pintado en polvo blanco o negro, mientras que las patas son de aluminio pintado en polvo blanco, negro o fresno lacado natural.

    La mesa tiene deslizadores ajustables para permitir un posicionamiento estable en diferentes superficies. Tenga en cuenta que el uso en exteriores solo se recomienda para la mesa con patas con recubrimiento de polvo.

    Especificaciones
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9224-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 140cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 140cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMonza-Table-Round-h-73
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1390
    • Profundidad (mm)1390
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)32.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares