Publique sus productos
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda
    Archivados

    Tocador Escritorio de madera Nogal con cajonera color Seda

    Escritorio - Tocador nogal con cajones modelo 3064 Angel Cerdá S.L. Tocador - Escritorio de diseño moderno con estructura de madera chapada en nogal natural de 0,5mm de espesor. Este original diseño será perfecto para tu dormitorio ya que cuenta con espejo abatible y joyero en madera de pino. Un tocador de estilo elegante y sofisticado perfecto para aportar el toque de vanguardia y estilo que buscas a tu estancia, así como mantener todo en orden gracias a su gran espacio de almacenaje con 5 cajones con sistema de cierre soft-closing, y tres de ellos, con el frontal en DM lacado en RAL7032 Seda Brillo. • ESTILO: Este tocador - escritorio con espejo abatible y joyero aportará el toque moderno a tu dormitorio o vestidor. Su combinación de madera nogal y lacado en color seda, es perfecta para combinar con las últimas tendencias en decoración. • MULTIESTANCIA: Versátil y funcional, su diseño permite que encaje en cualquier estancia, desde un dormitorio o vestidor, hasta una zona de tocador o habitación más juvenil. • CALIDAD: Todos nuestros escritorios están fabricados con materiales de la más alta calidad, siendo garantía de mobiliario duradero y funcional. • DECORACIÓN Y CONFORT: Este original tocador - escritorio con cajones centrales y laterales con sistema de cierre soft-closing es la opción perfecta si lo que buscas es practicidad y la decoración más actual. • FUNCIONALIDAD: El estilo minimalista y sencillo de este tocador, así como el nogal, aporta amplitud y sensación de calidez al espacio. Un mueble auxiliar multifuncional que podrás utilizar de diferentes formas gracias a su espejo abatible, convirtiéndolo al cerrarlo en una bonita mesa de escritorio.
    Especificaciones
    • Madera chapada en nogal. DM lacado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3064-tocador-moderno-nogal-cajonera-seda-dresser-angel-cerda
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosDresser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)950
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalNogal
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje