Publique sus productos
Nightstand Residential Furniture
Nightstand Residential Furniture

    Nightstand Residential Furniture

    4.8 de 5 estrellas4.8(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    Mesilla de noche para dormitorio

    Esta mesita de noche genérica puede servir de soporte para objetos útiles durante la noche, como relojes, libros, gafas y medicamentos. También se pueden utilizar como elementos decorativos para aportar más estética al dormitorio.

    Tamaños estándar
    Anchos: 20"-36"
    Profundidades: 18"-20"
    Alturas: 18"-32"

    • Ayuda a que el espacio del dormitorio esté más organizado.
    • Contiene de uno a tres cajones con la opción de hacer uno o dos cajones en la parte superior y uno o ningún cajón en la parte inferior.


    Las familias de muebles residenciales genéricos de Fetch están diseñadas para ser modelos flexibles y atractivos que pueden reemplazar fácilmente a un producto del mundo real y, al mismo tiempo, mantener la construcción y las características de alta calidad que espera de Fetch. Son perfectas para cualquier diseñador en la etapa de desarrollo del diseño o para cualquier estudiante que busque completar un modelo con tipos comunes de muebles y equipos. Cada familia tiene un ancho, una profundidad y una altura ajustables hasta la pulgada entera más cercana para obtener el tamaño deseado. Puede encontrar opciones adicionales como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers o parámetros similares en la categoría Construction del navegador de propiedades; el prefijo al comienzo del nombre del parámetro le dará una pista sobre cómo usarlo. Cada modelo genérico de Fetch incluye una textura PBR de alta calidad lista para funcionar en casi cualquier motor de renderizado con un mínimo de complicaciones. Para visualizar el modelo con otro material, ingrese el nuevo material de acabado en el parámetro MAT_Laminate.
    Especificaciones
      • Made out of solid oak finished with a clear varnish
      • Optional plastic laminate finish
      • Matte black nickel satin metal for the drawer handles
      • Can be modified from 18” to 32” height with an increment of 1”
      • Multiple drawers at top for better organization
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Nightstand_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosCollege Student Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniClass Residential Bedroom Furniture