Publique sus productos
ISOLA 2 RA

ISOLA 2 RA

Traducido por Google,
La entrada de aire autoajustable acústica ISOLA 2 o ISOLA 2 RA, montada en el interior, está fabricada en poliestireno. La función de mosquitera está asegurada directamente por la entrada de aire. Instalación en las estancias principales (salones y dormitorios) para el suministro de aire fresco mediante sistemas de ventilación mecánica de flujo único.
Especificaciones
  • Rapports d’essais CSTB VE-AC 08-26012992 / 09-26024157 / 09-26025288
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaANJ010004
  • Familia de productoISOLA 2 RA
  • Grupo de productosISOLA 2 RA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)422
  • Profundidad (mm)69
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica