Publique sus productos
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
ANS Exterior Living Green Wall System
    ANS Global

    ANS Exterior Living Green Wall System

    2.0 de 5 estrellas2.0(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Un sistema de paredes vivas basado en suelo natural con 96 plantas por metro cuadrado nos permite realizar edificios que mejoran activamente la biodiversidad urbana y la calidad del aire, y resuelven desafíos regulatorios ambientales como la ganancia neta de biodiversidad (BNG) y el factor de enverdecimiento urbano (UGF) . Cuando el espacio es escaso, un jardín vertical orgánico es la solución perfecta para brindar valiosos beneficios ecológicos y crear un activo ambiental a largo plazo.

    Diseñamos según los propósitos del proyecto, ya sea por la calidad del aire, la estética, la biodiversidad o la acústica. El uso del suelo nos brinda una mayor selección de plantas, nos permite ser creativos con el diseño (por ejemplo, seleccionar plantas con flores específicas) y asegura la resiliencia y longevidad de las plantas. Nuestro sistema de riego automatizado se suministra con el sistema y está calibrado para adaptarse a las condiciones. Esto se puede monitorear de forma remota.

    Este sistema de construcción de fachadas de edificios exteriores utiliza listones de aluminio y es adecuado para cualquier aplicación de pared exterior. También ofrecemos asesoramiento sobre cómo integrar la/s pared/es viva/s en la fachada para ahorrar costes. La acumulación que se comparte aquí es nuestra opción más popular, sin embargo, tenemos otras opciones; solo contáctenos para obtener más información.

    Haga clic en el ícono del cubo debajo de las imágenes para ver también algunos de nuestros proyectos completados recientemente.

    (¿Sabías que solo 20 m2 de nuestra pared viva equivalen a un árbol de tamaño mediano en términos de secuestro de carbono?)

    Especificaciones
    • Typical build-up of an external living wall (we also offer other build-ups but this is the standard):

        1. Indicative brick or concrete surface
        2. Vertical Omega carrier rail
        3. Waterproof membrane
        4. 48x12mm ANS Fixing Rail
        5. Osma Squareline Gutter or client specified
        6. ANS Living Wall Module 500x250x100mm
        7. 16mm vertical irrigation pipe
        8. Planting (unique for every project, we work with you and the client to design a plant palette to fit the purpose, for example biodiversity or acoustics, and the desired aesthetic)
        9. 16mm inline emitter pressure regulated irrigation pipe

        Full specification of the system can be downloaded from the 'Links' tab.

        The ANS Living Wall System™ has achieved fire rating bs2d0 when tested according to Reaction to Fire Classification Standard: BS EN 13501-1:2007 + A1:2009. 

        ANS Fixing Rails48mm x 12mm fixed to surfaces at 500mm centres;To be fixed to surfaces with countersunk screws, (size of which is site specific); Made to LDPE BS 476 Part 7 1997100% post-industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        ANS Living Wall Module™500mm x 250mm x 100mm;Made of fire-treated PP (recyclable)80% post industrial recycled material;UV resistant;Temperature range -40˚C to 80˚C

        Drainage Channel: 107mm x 51mm gutter. (seemanufacturer’s specifications)Product Reference: Osma Squareline (or equal and equivalent).Made of PVC-U, UV resistant.Manufacturer: http://osma.wavin.comNote: Alternatives subject to Specifier’s choice and recommendations

        Waterproof breathable membrane (see manufacturer’s specifications):Product Reference: Tyvek® HomeWrap® (or equal and equivalent).Manufacturer: DuPont™ Tyvek® HomeWrap®Web: http://construction.tyvek.co.u...Tyvek_Construction/en_GB/products/wall/housewrap.htm

        Downer DCSO31 Helping Hand Bracket aluminium subframe systemTo be fixed to surfaces at 600mm centres;To be fixed to surfaces with site specific fixings;Vertical Tee carrier rail screwed to helping hand brackets.

        ANS Irrigation Unit:Break Tank (size of which is site specific);Dosatron® liquid feed dispenser to ensure correct feeding of wall to ensure healthy growth of plants;Electronic programmer with various stations linked via solenoid valves to ensure an equal distribution of water through the wall;The solenoid valves automatically water each station through the emitter pipes installed on each row of modules;The water pressure is calibrated and adjusted to ensure the water run-off is minimal;The small amount of run-off is directed to a box section gutter which drains into a local drain point.

        ANS Living Wall Planting Media:Plant choice as selected by ANS Global to suit location and requirements.

        Installation by ANS Global approved installation specialists. Details provided on request

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaANSExteriorLivingWallSystem
      • Familia de productoLiving Wall
      • Grupo de productosExterior Living Wall Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-07-29
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros
      • Clasificación IFC Muro
      • Código Uniclass 2015Ss_45_40_95_54
      • Descripción Uniclass 2015Modular unit vertical planting systems
      • Número OmniClass23-11 27 13
      • Título OmniClass Planting Accessories