Publique sus productos
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Traducido por Google,
Mampostería en bloques de hormigón, utilizable como encofrado desechable preparado para el refuerzo horizontal y vertical para la construcción de tabiques de hormigón armado, producido por una empresa en posesión de la certificación del sistema de calidad según las normas UNI EN-ISO 9001: 2008 y UNI EN-ISO14001 : 2004
Especificaciones
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Familia de productoBlock
  • Grupo de productosFacciavista BCC20
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Bloque
  • Nombre UNSPSCConcrete bricks
  • Código UNSPSC30131603
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Descripción Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Número OmniClass23-13 21 11 11
  • Título OmniClass Concrete Blocks