Publique sus productos
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Traducido por Google,

    La textura de la cara de este bloque se genera mediante la proyección de pequeños perdigones sobre la superficie de la unidad. Este proceso le otorga un aspecto desgastado y erosionado por el tiempo, lo que le da al edificio un aire costero y acogedor.

    Las unidades de mampostería Rustic Face se fabrican en la misma variedad de tamaños y formas que nuestros otros bloques arquitectónicos y vienen en una variedad de colores.

    Las unidades de mampostería Rustic Face cumplen con la especificación de la norma ASTM C90 para unidades portantes y pueden utilizarse como muro de una sola hoja o como revestimiento. Al igual que otras unidades de mampostería de hormigón, son resistentes al fuego, térmicamente eficientes, insonorizantes y ofrecen una belleza duradera con muy poco mantenimiento.


    Especificaciones
    • Rustic Face CMU features a textured face block generated by blasting pellets at the surface of the unit. This “shot blasting” produces a final product that leaves the larger pieces of aggregate in place while the very fine sandy portion of the surface is removed. This effect provides a weathered, rustic appearance to a building envelope, and delivers a more consistent appearance versus traditional split face finishes.


      Rustic Face masonry units conform to ASTM C90 standard specification for loadbearing units and can be used as a single-wythe wall or as a veneer. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control. Rustic Face units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs.


      Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:

      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.

      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.

      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.


      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciayork-building-products-cmu-rustic-face
    • Familia de productoConcrete Masonry Units
    • Grupo de productosStandard CMU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniClass Concrete Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos