Rango de tamaño: 3/8" a 8"
Material: Hierro maleable
Acabado: Liso
Servicio: Recomendado para la suspensión de tuberías o conductos estacionarios no aislados. Se puede usar con casquillo de varilla Fig. 110R o ajustador de tensor Fig. 114.
Temperatura Máxima: 450° F
Aprobaciones: Cumple con la especificación federal AA-1192A (Tipo 11), WW-H-171-E (Tipo 11), ANSI/MSS SP-69 y MSS SP-58 (Tipo 11).
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |