Publique sus productos
Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series

Master-Fit® Ultra-Low NOx Commercial Water Heater, BTL Series

Traducido por Google,

La serie Master-Fit® Ultra-Low NOx BTL cumple con la regla 1146.2 de SCAQMD de California y otros distritos de gestión de la calidad del aire con requisitos similares de emisión de NOx de 14 ng/J o 20 ppm. Para facilitar la instalación, todos los BTL cuentan con conexiones de agua en la parte superior, delantera y trasera.

Características

  • Combustión asistida por ventilador: el ventilador está integrado en el conjunto del quemador de bajo NOx. Cumple con la Regla 1146.2 de SCAQMD de California y otros distritos de gestión de la calidad del aire con requisitos similares de emisión de NOx de 14 ng/J o 20 ppm.
  • Aleta de aire: se usa una aleta de aire de acero inoxidable dentro del sistema de premezcla para reemplazar el amortiguador de humos montado externamente para minimizar la pérdida de calor en espera y minimizar la altura total del calentador.
  • Conexiones de agua: para facilitar la instalación, todos los BTL cuentan con conexiones de agua en la parte superior, delantera y trasera. La conexión de agua de entrada “The Eliminator” elimina la acumulación dañina de incrustaciones y prolonga la vida útil del producto.
  • Controles digitales completamente automáticos con apagado de seguridad
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-master-fit_nox_btl
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosMaster-Fit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica