El calentador de agua de condensación TX1 combina el calentamiento de agua sin tanque con un tanque para brindar un rendimiento excepcional. Capturando la eficiencia de un motor sin tanque y la capacidad de almacenamiento de un tanque de almacenamiento de 119 galones, el TX1 ofrece lo mejor de ambos mundos. El calentador de agua sin tanque de condensación de grado comercial AO Smith CT-199 integrado ofrece una eficiencia térmica del 96 % con un quemador modulante y un intercambiador de calor de cobre de grado comercial para una transferencia de calor superior y un intercambiador de calor secundario construido con acero inoxidable de grado 316. Con un control electrónico avanzado que controla la bomba y las unidades sin tanque, el TX1 ofrece lo mejor en ahorro de energía. Certificado según el estándar 5 de NSF por Underwriters Laboratories y capaz de entregar agua a 180 °F (62 °C) para desinfectar, el TX1 puede manejar cualquier cosa que se le presente.
Calentador de agua sin tanque
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |