Publique sus productos
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Traducido por Google,

La serie 910 es un calentador de agua sin tanque, totalmente modulante, a gas. Puede instalarse en exteriores, interiores o con ventilación directa. Capaz de suministrar sistemas de agua caliente sanitaria y/o aplicaciones domésticas y de calefacción combinadas (los códigos locales dictan el cumplimiento adecuado). Se pueden combinar varias unidades en un sistema de calentadores de agua para proporcionar aplicaciones más grandes, como hoteles, restaurantes grandes y complejos de apartamentos.

El calentador de agua sin tanque ATIO-910-N utiliza hasta 380 000 BTU de gas natural para ofrecer un caudal máximo de 14,5 GPM. Utiliza tecnología sin condensación para lograr una eficiencia térmica del 80 %. Este modelo cumple con los requisitos de baja emisión de NOx y viene con una garantía limitada de 15 años.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith_ATIO_Heavy
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de productosTankless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24.88
  • Ancho (pulgadas)25.25
  • Profundidad (pulgadas)12.25
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)113
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters