Publique sus productos
Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler
Apen Group

Aquakond AKN100 Outdoor Condensing Boiler

Traducido por Google,

AquaKond AKN es una caldera de condensación para interior y exterior con un quemador de bajo NOx, disponible en versiones de 34 kW, 50 kW, 70 kW y 100 kW, que se puede combinar con termoventiladores de agua.

El proyecto fue concebido y realizado con el objetivo de obtener un producto de la más alta calidad en términos de tecnología, ecología y diseño.

Clase A

Las altas eficiencias de combustión de hasta el 108 % garantizan un importante ahorro de combustible en comparación con los sistemas tradicionales sin condensación.

Clase A Eficiencia energética (según Reg. 811/2013/CE).

Quemador de premezcla en clase NOx 6 según EN15502-1.

Características técnicas

- Caja fabricada en metacrilato ABS metalizado.

- Muy alta eficiencia operativa hasta el 108%.

- Quemador modulante premezclado de clase 6 bajo en NOx que cumple con la norma EN15502-1.

- Intercambiador de calor de acero inoxidable de bajo carbono.

- Grado de protección IPX5D.

- Equipo electrónico controlado por microprocesador con funciones de autocomprobación para la gestión de todas las operaciones de mando y control del quemador.

- Pantalla LCD multifuncional para el control y diagnóstico de la caldera.

Especificaciones
  • AQUAKOND AKN features a condensation boiler for outdoor installation including a burner with low NOx emissions, combinable with indoor blowers.

    TECHNICAL FEATURES

    • Casing made of metallised ABS methacrylate.
    • Highest useful efficiency up to 104%.
    • Seasonal Heating Efficiency up to 91,0% [“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE].
    • AKN032-070: Energetic Efficiency Class: A - [Reg. “Ecolabel” 811/2013/CE].
    • Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6, compliant with EN15502-1 regulations).
    • Modulating air/gas valve.
    • Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
    • 10 liters expansion tank.
    • Built-in condensation drain.
    • Forced draught.
    • Safety and control devices.
    • Electronic ignition.
    • Built-in high-head water circulation pump.
    • NTC sensor for boiler water temperature regulation.
    • Safety thermostat.
    • Thermal fuse for exchanger's temperature control.
    • Thermal fuse for flue's temperature control.
    • IPX5D Protection degree.
    • Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
    • Multifunction LCD Display for boiler's control and diagnostics.
    • CE approval in accordance with product directives.

    The boiler is equipped as standard with antifreeze protection which is activated in the factory.

    The boileris not supplied with a glycol refill.

    STANDARD ACCESSORIES

    • Gas valve and connections kit.
    • System filling valve.
    • Drilling template.
    • Kit for conversion to LPG.
    • AKN032-070: Stainless steel flexible pipes for blower-to-boiler connection (500 mm long).

    AKN050-070-100: SAFETY, PROTECTION AND CONTROL DEVICES: STANDARD COMPONENTS

    • System safety valve.
    • Water circuit safety pressostat (manual reset).
    • Minimum water pressure switch with manual reset.
    • Flowmeter control for water circulation system.
    • Thermometer.
    • Manometer for hydraulic circuit pressure.
    • Well for control thermostat.
    • Well for fuel interception.
    • Three-way valve with flange for pressure manometer.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAKN100
  • Familia de productoWater heaters
  • Grupo de productosAKN Condensing Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)974
  • Ancho (mm)579
  • Profundidad (mm)496
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)90
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems