Publique sus productos
Aerotermo AX025
Apen Group

Aerotermo AX025

Traducido por Google,
Una línea de termoventiladores de agua para interiores diseñados para calentar diversas estructuras Los termoventiladores de agua SERIE AX son una línea de productos modernos y confiables diseñados para calentar muchas instalaciones diferentes: desde plantas industriales hasta el sector terciario, desde instalaciones deportivas hasta sectores comerciales. Características del termoventilador de agua AX: - Disponible en dos configuraciones: - AX: termoventilador de velocidad fija (variador de 5 velocidades opcional) - AX-EC: termoventilador con ventilador electrónico - Puede combinarse con: - Sistema AKY - AquaPump Hybrid - Agua bombas de calor - Módulos de calderas en cascada - Calderas de pie - Funcionamiento silencioso - Posibilidad de pasar al modo de funcionamiento frío activando la ventilación. - El diseño moderno y minimalista garantiza ligereza y confort acústico. - Racionalización del sistema: gestión “zona” de la producción de calor
Especificaciones
  • Technical characteristics - ABS casing. - Ultra high efficiency. - Power ratings of 18 kW to 90 kW. - Possibility of vertical and horizontal installation. - Use of high quality materials. - Innovative and efficient production systems. - Reliability and safety guaranteed by 100% factory testing. - Louvres with adjustable horizontal blades. - IP25B Protection rating. - Rotatable shelf as standard.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAX025
  • Familia de productoWater Fan Heater
  • Grupo de productosAX Water Fan Heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)765
  • Profundidad (mm)595
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015EF_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC