Publique sus productos
AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump
Apen Group

AquaPump HY434 Hybrid Heat Pump

Traducido por Google,
Sistema integrado de caldera monobloc y bomba de calor. Un único sistema con Smart control integrado que permite al usuario optimizar de forma inteligente la producción de energía en función de los valores de temperatura exterior y las necesidades inmediatas de utilización. Diseñado para la producción de agua caliente y fría para entornos industriales y terciarios mediante energías renovables, este sistema integra la alta eficiencia de la tecnología de condensación (caldera de 34 kW con quemador de premezcla modulante con emisión de NOx clase 6) con el rendimiento del aire de última generación Bomba de calor agua con tecnología inverter de 14 kW en funcionamiento calentamiento y 12 kW en funcionamiento refrigeración.
Especificaciones
  • Technical characteristics Condensing boiler: - Premixed burner with low NOx polluting emissions, class 6 according to EN15502-1. - Low carbon stainless steel heat exchanger. - Sealed combustion chamber. - Forced flue gas outlet. - Integrated condensate drain. - Control and safety equipment. - Electronic ignition. - Electronic equipment and microprocessor with self-testing that manages all burner control and verification operations. Inverter heat pump: - DC inverter fan motor. - Twin Rotary DC inverter compressor with permanent magnets. - R410A Refrigerant gas. - Source heat exchanger with finned battery with copper tubes and aluminium fins with hydrophilic treatment. Hydraulic circuit: - Pressure gauge to check the system’s pressure. - NTC probes for water regulation. - Hydraulic circuit temperature control thermometer. - Flow meter for measuring the system’s water flow rate. - Brushless circulation pump with DC motor, variable flow rate and built-in automatic air separator (degasser). - 90°C Safety thermostat. - 3 bar system safety valve. - IPX5D Protection rating. - 8-litre expansion reservoir.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHY434
  • Familia de productoWater heaters
  • Grupo de productosAquaPump Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1404
  • Ancho (mm)1245
  • Profundidad (mm)448
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)165
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_02
  • Descripción Uniclass 2015Air to air heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC