Publique sus productos
Rapid PRO LRP055 Air Heaters
Apen Group

Rapid PRO LRP055 Air Heaters

Traducido por Google,
Calefactor modulante suspendido. La serie Rapid Pro (LRP) es una versión más avanzada de nuestros calentadores suspendidos Plus y Rapid que está diseñada para cumplir con los nuevos requisitos de la legislación EU 2281/2016, en vigor desde el 01/01/2021 (ErP 2021). Los calentadores Rapid Pro son sistemas de calefacción modulantes que utilizan un sistema de modulación continua para optimizar mejor el sistema de calefacción y reducir la estratificación del calor dentro del ambiente de trabajo, sin condensación. Utilizando la mejor tecnología de quemadores de premezcla y las mejores materias primas, ofrecemos a nuestros Socios y Usuarios Finales una solución de calefacción que: - Perdurará en el tiempo. - Atiende a las necesidades concretas de los mercados. - Cumple con los requisitos cada vez más restrictivos de la normativa nacional y europea. Rapid Pro es la nueva solución desarrollada por Apen Group basada en más de 50 años de experiencia. Características técnicas - Potencia de 9 kW a 92 kW; - Circuito de combustión estanco; - cámara de combustión de acero inoxidable AISI 441, y tubo intercambiador y caja colectora de humos de acero inoxidable AISI 441 bajo en carbono; - Eficiencia hasta 97% (ncv); - Quemador modulante de gas premezclado, de bajas emisiones de NOx (clase 5) conforme a la norma EN 1020 2009; - Tarjeta de control electrónica controlada por microprocesador con modulación continua de la potencia calorífica, que permite un ahorro energético de hasta un 40%; - Excelente reducción de la estratificación del aire; - Una técnica avanzada de mezcla aire/gas garantiza la total seguridad del calentador; - Termostato de seguridad; - Alimentación 230V/1ph/50Hz; - Cumple con todas las normativas CE aplicables.
Especificaciones
  • Hot air generator with direct air/air exchange with premixed natural gas or LPG gas burner, with continuous modulation of the thermal power. Sealed combustion circuit. The Rapid PRO LRP series generator features: - Combustion chamber in stainless steel AISI 441, with low carbon content. - Safety thermostat supplied as standard. - Condensate drain siphon with electrode for clogging detection supplied as standard. - Electronic card controlled by microprocessor, which allows energy savings up to 30% and efficiency up to 96.8% (Hi). - LCD interface panel with temperature management, ignition, regulation and parameterization functions of the gas module. - Conversion kit for LPG gas supplied as standard. CE approval. Appliance type B23, B23P, C13, C33, C43, C53, C63, in compliance for construction and purpose with the Gas Appliance Regulation 2016/426/EC, the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the requirements of the ROHS Directive III 2015/863/EU, the requirements of the ROHS II Directive 2011/65/EU, the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 014/30/EU and the requirements of the ErP Regulation 2281/2016/EU. Certified welds according to: EN ISO 15614-1 Qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure qualification tests, EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - qualification based on pre-welding tests production, EN ISO 9606-1 Specification and qualification of welders for fusion welding of steels.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRapid_PRO_LRP055
  • Familia de productoGas Heaters
  • Grupo de productosRapid PRO LRP series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)765
  • Ancho (mm)985
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPlancha de metal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)78
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired unit heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Heaters
  • Número OmniClass23-33 15 17 17
  • Título OmniClass Fuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems