El Santa Fe UltraMD33 es el primer deshumidificador empotrable de pared con un perfil delgado.
El depurador Santa-Fe UltraMD33 funciona independientemente del sistema de climatización, eliminando hasta 17 litros de agua al día. Diseñado para cubrir superficies de hasta 111 metros cuadrados, el UltraMD33 es la solución ideal para controlar la humedad en edificios multifamiliares e incorpora un control digital de humedad relativa protegido por una cubierta a prueba de manipulaciones.
La unidad se puede conectar directamente a la instalación eléctrica existente o enchufar a una toma de corriente de 110 V con el cable suministrado. Diseñada para drenar directamente a un desagüe o tubería, la UltraMD33 es un sistema de deshumidificación que funciona sin necesidad de intervención manual.
Aplicaciones ideales
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |