Publique sus productos
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    Traducido por Google,
    EDYXO®, es un acero galvanizado prepintado recubierto en proceso continuo altamente automatizado con una pintura de poliéster termoendurecible de 50 μm. Este recubrimiento tiene aspectos de patrones como madera, pátina o floreado de los aceros galvanizados de antaño. EDYXO® se puede utilizar en ambientes muy soleados y marítimos, como la isla del Caribe, excluyendo el paseo marítimo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabeauvillon_79CH
    • Familia de productoEDYXO
    • Grupo de productosBeauvillon_79CH
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGalvanizado por inmersión
    • Material secundarioResina de Poliester
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCSteel plate
    • Código UNSPSC30102204
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniClass Wall Exteriors