Publique sus productos
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320
SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    SuprAnodic | Bronze | SD201C8000320

    Traducido por Google,
    Supranodic es una colección de los recubrimientos en polvo con apariencia anódica más modernos desarrollados con nuestra calidad Alesta® SD SuperDurable. Los colores seleccionados son la combinación perfecta entre las tendencias de color futuras y la demanda actual en el segmento de arquitectura y diseño. Todos los productos están formulados de acuerdo con los más altos estándares de adhesión de Axalta.
    Especificaciones
    • Durable & sustainable with excellent applicability Bonded, homogeneous metallic effects Excellent batch-to-batch consistency SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) certified Meeting the AAMA2604 requirements All Supranodic products are available from stock
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasupranodic-bronze
    • Familia de productoSuper Durable Architectural Powder Coating
    • Grupo de productosThe SuprAnodic Collection | Alesta® SD
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalResina de Poliester
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings