Publique sus productos
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

Traducido por Google,
WPM 300 es un recubrimiento de membrana/barrera de epoxi poliamida a base de agua, de dos componentes, de alto espesor, con excelente resistencia a la presión hidrostática y buena adherencia a las superficies húmedas. Es adecuado para áreas tales como tanques de agua potable donde se necesita una superficie protectora fuerte y resistente a la corrosión, al ataque químico y al crecimiento bacteriano.
Especificaciones
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWPM-300
  • Familia de productoWaterproofing Systems
  • Grupo de productosLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalEpoxi
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia