Publique sus productos
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460

Traducido por Google,

resina de reacción de 2 componentes

    Retardador de vapor de humedad de resina epoxi de dos componentes para sustratos de hormigón con alta humedad residual. UZIN PE 460 también puede utilizarse como endurecedor de superficies para sustratos absorbentes y como adhesivo.

    Especificaciones
    • Applications

      • Interior & exterior use
      • Use as a MVR over mechanically prepared concrete substrates up to 100% RH*
      • Surface consolidation of weak substrates
      • Bonding over abraded ceramic tile, stone and terrazzo surfaces, existing substrates with adhesive residues (including water soluble adhesive residues), smoothing compounds, certain metals and non-absorbent surfaces
      • Use with UZIN KR 518 two-component joint filler
      • Fast-track installations with the addition of UZIN Epoxy Accelerator* (3.5 hr. dry time)
      • Use with radiant floor heating systems (obtain technical advice)

      *See “Application Instructions” for additional information.

      Properties

      • Water and solvent free • Easy application, very low odor
      • Water and frost resistant • Excellent protection from the elements
      • Alkali resistant • Controls substrate conditions up to pH of 14
      • Compliant with ASTM F3010 • Meets standard practice requirements for moisture mitigation systems under resilient floor coverings
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauzin-pe-460
    • Familia de productoSubstrate Preparation Materials
    • Grupo de productosMoisture Vapor Retarders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-13
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización