Publique sus productos
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    Traducido por Google,

    Las membranas MASTERSYSTEMS EPDM de VM Building Solutions se fabrican utilizando una tecnología patentada de adhesivo termofusible para unir un respaldo de vellón a la lámina de EPDM. Las membranas MASTERSYSTEMS EPDM están disponibles en espesores de lámina totales de 2,2 mm y se fabrican con fieltro de refuerzo en la parte inferior. Disponible con Pre-Tape para asegurar costuras consistentes y de calidad.

    MASTERSYSTEMS EPDM demuestra dureza, durabilidad y versatilidad líderes en la industria. Con más de 25 años de resultados, MASTERSYSTEMS EPDM sigue siendo una opción ideal para proyectos de nueva construcción o renovación del techo.

    Especificaciones
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMASTERSYSTEMS_EPDM
    • Familia de productoROOF INSULATION
    • Grupo de productosEPDM Collection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-09-07
    • Número de edición2
    • Profundidad (mm)2.2
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Descripción Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText