WPM 3000 BG es una lámina compuesta única que consta de una capa de soporte de HDPE, una membrana adhesiva sensible a la presión y una capa granular protectora transitable resistente a la intemperie. La membrana se adhiere firmemente al concreto vertido evitando el ingreso o la migración de agua alrededor de la estructura.
A medida que aumenta la masa del hormigón estructural durante el vertido del hormigón, la membrana autoadhesiva sensible a la presión se 'activa' y forma una unión adhesiva continua con el hormigón vertido contra ella. Esto da como resultado una excelente adhesión a través del desarrollo de fuerzas intermoleculares sustanciales.
ACCESORIOS
WPM 3000 DSA – Cinta Adhesiva Doble Cara – 100mm x 10m
WPM 3000 BT – Cinta para juntas a tope a base de HDPE – 160 mm x 20 m
WPM 3000 ST – Cinta lijada a base de HDPE – 100 mm x 20 m
CARACTERISTICAS
• Se puede aplicar a una variedad de sustratos que incluyen tierra compactada, hormigón y encofrado.
• Resistencia a la migración de agua: elimina la migración de agua y vapor al formar una fuerte unión mecánica con la estructura de concreto
• Barrera superior: actúa como una barrera contra sales molidas agresivas, contaminantes tóxicos y productos químicos, incluido el gas metano, que pueden intentar ingresar a la estructura a través de grietas en el concreto.
• Solapas herméticas y totalmente adherentes
• Buena protección contra grietas: propiedades de absorción de tensión y elongación para mantener un sello hermético a la estructura si se desarrollan grietas en el material base o la losa
• Resistente al clima
• Transitable
• Fácil aplicación, no se requieren imprimaciones ni material de protección.
• Material flexible que se adapta a las irregularidades del lugar de trabajo para facilitar la instalación
EMBALAJE
Longitud – 20m
Ancho - 1,0 m
Espesor - 1,2 mm
Nota: Se pueden personalizar otros grosores y longitudes según los requisitos del proyecto.
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |