WPM 810 es un solo componente; Membrana impermeabilizante elastomérica de aplicación en frío a base de poliuretano de alto rendimiento. WPM 810 exhibe alta elasticidad, excelente adherencia y baja permeabilidad al agua y lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de impermeabilización. La membrana curada forma un revestimiento impermeable, elástico y sin costuras con buenas propiedades de puenteo de grietas.
CARACTERISTICAS
• No tóxico: recubrimiento ecológico
• Membrana aplicada en frío sin costuras: elimina el lapeado, las uniones y el corte previo
• Altamente flexible: puede adaptarse a movimientos y vibraciones
• Resistente a las raíces
• Excelentes propiedades de barrera: asegura la protección contra las condiciones corrosivas del suelo
• Térmicamente estable: curado químico irreversible, elimina la fusión y el flujo a alta temperatura
• Excelente adherencia a sustratos de hormigón
• Excelente resistencia a la oxidación
• Buena resistencia química a la mayoría de los ácidos y álcalis débiles, sales a base de agua y agua de mar
Ardex Endura
Disponibilidad en regiones
| Asia |
|---|
India |