Publique sus productos
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Traducido por Google,
Adhesivo polimérico con silano modificado, que endurece por reacción en contacto con la humedad.
Especificaciones
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-AF-480
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de productosWood Parquet Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCWood flooring
  • Código UNSPSC30161702
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90_50
  • Descripción Uniclass 2015Mosaic parquet panel flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Parquet Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Título OmniClass Wood Parquet Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia