Publique sus productos
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 32™ Rapid Drying Natural Stone Adhesive

    Traducido por Google,

    Un mortero de fraguado rápido, a base de cemento Portland, modificado con polímeros, con MICROTEC® y tecnologías de secado automático, ARDEX X 32™ MICROTEC® Mortero universal de lecho delgado a grueso de fraguado rápido y secado es ideal para piedra natural sensible a la humedad, instalaciones de mármol y granito. No contribuirá a manchar, decolorar o deformar las baldosas de piedra natural. ARDEX X 32 se puede usar como capa delgada a gruesa de hasta 1 1/4” (31,8 mm) de espesor y es excelente para usar con aglomerados y piedras sin calibrar que requieren varias profundidades de mortero. Incluso con un espesor de 1 ¼” (31,8 mm), ARDEX X 32 está listo para aplicar lechada en solo 3 horas, lo que lo hace ideal para instalaciones rápidas en interiores o exteriores el mismo día. ARDEX X 32 se puede usar sobre superficies exteriores de concreto y mampostería y sobre sustratos interiores comunes, incluidos concreto, mampostería y madera contrachapada para exteriores.

    Características clave
    Fraguado rápido: camine y aplique lechada en 3 horas
    Úselo como mortero de lecho delgado, mediano o grueso, hasta 1 1/4″ (32 mm)
    Ideal para usar con piedras sensibles a la humedad, prácticamente elimina las manchas, las deformaciones y la decoloración.
    Hidrófugo; para aplicaciones rápidas en piscinas y áreas húmedas
    El mortero definitivo para aplicaciones de piedra sin calibrar en interiores y exteriores
    Ideal para usar con baldosas pesadas y de gran formato.
    Excelente resistencia al pandeo para paredes y resistencia al hundimiento para pisos
    Fácil de mezclar y aplicar; mezclas usando solo agua
    Ideal para el prealisado rápido de suelos y paredes antes del alicatado

    Estándares
    sistema uno

    Tecnología Microtec®

    Cumple o supera ANSI 118.4

    Cumple o supera ANSI 118.11

    Cumple o supera ANSI 118.15

    Clasificación ISO: ISO C2 FTE S1

    Especificaciones
    • Installation
      Mixing Ratio:
      5 3/4 – 6 1/2 quarts (5.5 – 6.1 L) of water per 40 lb. (18 kg) bag
      *For smaller batches, use 3.25 parts powder to 1 part water by volume

      Approximate Coverage per 40 lb. (18 kg) bag:
      1/4” x 1/4” Sq. Notch trowel; 80 sq. ft. (7.4 sq. m)
      1/4” x 3/8” x 1/4” Sq. Notch trowel; 60 sq. ft. (5.5 sq. m)
      1/2” x 1/2” Sq. Notch trowel; 40 sq. ft. (3.7 sq. m)

      Performance
      Open Time: Up to 20 minutes
      Pot Life: Approx. 1 hour
      Adjustment Time: Approx. 20 – 30 minutes
      Time to Grout: 3 hours
      Colors: Gray, White
      VOC: 0
      Packaging: 40 lb. (18 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf Life: 1 year, if unopened
      Warranty: ARDEX

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-x-32
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosNatural Stone Tile Adhesives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa