Publique sus productos
ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout
ARDEX

ARDEX G 10 - Premium Flexible Tile Grout

Traducido por Google,
Mortero para juntas PREMIUM Flex con una estabilidad de color especialmente elevada. Para juntas de 1 - 10 mm de ancho, en paredes y suelos, en interior y exterior. Apto para todas las baldosas cerámicas, así como para mosaico vítreo, baldosas de vidrio y piedra natural. ARDEX G10 es un mortero para juntas a base de cemento de primera calidad con rellenos y aditivos especiales para superficies de juntas finas, calidad de procesamiento óptima, mayor constancia del color, independientemente de la absorción de agua del material de recubrimiento utilizado y una ventana de lavado prolongada. ARDEX G 10 PREMIUM Flex Grout Mortar tiene, después del endurecimiento, propiedades repelentes al agua y la suciedad que tienen un efecto positivo en la apariencia, la textura y la conservación del valor de los revestimientos. La alta ductilidad y la buena adherencia de los flancos provocan una reducción de la tensión en las superficies estresadas térmicamente y contribuyen significativamente a la durabilidad de los revestimientos. Así como la protección preventiva contra la formación de moho. ARDEX G10 cumple con los requisitos de CG2 WA según EN 13888 y es muy bajo en emisiones - EC 1 R PLUS - según GEV EMICODE. Aspectos destacados del producto: Lechada de cemento Para unir baldosas y losas de cerámica, así como mosaicos de vidrio, baldosas de vidrio y piedra natural Mayor estabilidad del color Para anchos de junta de 1 - 10 mm Buena adherencia en los flancos Fácil de insertar con una ventana de lavado larga No se quema
Especificaciones
  • bulk weight approx. 1.10 kg / l fresh weight approx. 1.80 kg / l Processing time at + 20 ° C Accessibility at + 20 ° C after approx. 3.00 h storage Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container. Mixing ratio approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder GISCODE ZP 1 = cementitious product EMICODE EC 1 Ball indentation hardness after 1 days approx. 27.00 N / mm² after 3 days approx. 43.00 N / mm² after 7 / 28 days about 48.00 N / mm packing Bucket with 5.00 kg net 78 packing units / pallet colour White pergamon silver gray light gray sandgrey Gray stone gray cement gray basalt anthracite jasmine bahamabeige Sand beige jura beige dun bali brown dark brown material requirements of 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² from 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-G-10
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosPremium Flexible Grout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa