Publique sus productos
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors
    ARDEX

    ARDEX Liquid Backer Board - Self-Leveling Underlayment for Interior Wood and Concrete Subfloors

    Traducido por Google,

    El contrapiso autonivelante ARDEX Liquid BackerBoard® para contrapisos interiores de madera y concreto es una mezcla vertible de cemento Portland y otros cementos hidráulicos que reemplaza los tableros de respaldo tradicionales para una instalación más rápida, sencilla y uniforme de losetas y piedra sobre contrapisos de madera, concreto, terrazo, cerámica azulejo y epoxi, eliminando la necesidad de cortar, ajustar, pegar y sujetar. ARDEX Liquid BackerBoard NO REQUIERE MALLA DE LISTÓN, incluso cuando se usa para alisar y nivelar contrapisos de madera. Los azulejos y la piedra se pueden instalar en tan solo 6 horas. ARDEX Liquid BackerBoard también es adecuado para la instalación de revestimientos para pisos de tablones de madera de ingeniería y laminados y para encapsular sistemas de calefacción eléctrica en el piso.

    Características clave

    • Alisa los subsuelos antes de la instalación de losetas, piedra y pisos de madera
    • No requiere malla de listón o aditivo
    • Caminable en 2 – 3 horas
    • Instale pisos de baldosas y piedra en tan solo 6 horas
    • Fácil de mezclar: solo agregue agua
    • Se instala hasta 1 1/4″ (3,1 cm) de espesor
    • Excelente cobertura: 65 pies cuadrados a 1/8″
    • Ideal para encapsular calefacción eléctrica por suelo radiante
    • a base de cemento portland
    • Úselo como una opción de relleno previo conveniente, rápida y fácil sobre ARDEX UI 740™ FLEXBONE® y otras membranas de desacoplamiento aprobadas

    Estándares
    sistema uno
    Probado de acuerdo con ASTM C1708

    Especificaciones
    • Installation Mixing Ratio: 6 quarts (5.7 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) Bag Coverage: 32.5 sq. ft. per bag at 1/4” (3 sq. m at 6 mm) 65 sq. ft. per bag at 1/8’’ (6 sq. m at 3 mm) *Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: 10 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 3,000 psi (210 kg/sq. cm) at 28 days ASTM C627 Rating (Robinson-Type Floor Tester): Classified as extra heavy Flexural Strength (ASTM C348): 700 psi (49 kg/sq. cm) at 28 days Walkable: 2 – 3 hours Install Flooring and Waterproofing: See Installation of Flooring and Waterproofing section in Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-Liquid-Backer-Board
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment Screed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction