Publique sus productos
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout
    ARDEX

    ARDEX G 6 Flex 1-6 - Flexible Tile Grout

    Traducido por Google,
    Lechada a base de cemento con los mejores rellenos libres de silicona y aditivos especiales para afinar la superficie de las juntas de alta resistencia, que al mismo tiempo tienen una calidad de procesamiento óptima con un largo tiempo de lavado.
    Especificaciones
    • Mix ratio: approx. 1.4 l water: 5 kg powder corresponds to volume parts approx. 1 part by volume of water: 3 parts by volume of powder Loose weight: approx. 1.2 kg / l Fresh mortar weight: approx. 1.8 kg / l Material consumption: with a joint width of 3 mm and joint depth 5 mm for paving possibly. medium mosaic 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m² 30 x 60 cm approx. 0.15 kg / m² 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m² 10 x 10 cm approx. 0.45 kg / m² 05 x 05 cm approx. 0.90 kg / m² Additional loss of excess material on the tiles depends on their surface and processing method 0.05 - 0.10 kg / m². Processing time (20 ° C): approx. 1.5 hours Set to light foot traffic (20 ° C): after approx. 4 hours Ball Test (Brinell): after 1 day approx. 35 N / mm² after 3 days approx. 55 N / mm² after 7 days approx. 65 N / mm² after 28 days approx. 75 N / mm² Suitability for underfloor heating: yes GHS / CLP Labeling: GHS05 "Corrosive" Signal word: danger Marking according to GGVSEB / ADR: none Packaging: 5 kg net Storage: in dry areas in original  packing approx. 12 months
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-G-6
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Grout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
    • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa