Publique sus productos
ARDEX GK - High Load Grout
ARDEX

ARDEX GK - High Load Grout

Traducido por Google,
ARDEX GK (grano grueso) es de curado rápido que se puede usar en ambientes secos y húmedos para juntas anchas de paredes y pisos.
Especificaciones
  • Mixing ratio: 4 liters of water to 25 kg of powder corresponding Volume Parts: 1 volume meter water to 4¼ volume powder Density: 1.5 kg / liter Density (mixed): about 2.2 kg / liter Material consumption: At joint width of 10 mm and joint depth 5 mm: plates 30x30 cm about 0.65 kg / m² plates 15x15 cm about 1.30 kg / m² plates 10x10 cm approx 2.00 kg / m² Processing time: about 30 minutes (20 ° C) Pedestrian: About 1½ hours after laying (20 ° C) Ball pressure strength: 1 day: 40 N / mm², 3 days: 60 N / mm², 7 days: 80 N / mm², 28 days: 100 N / mm² Packaging: Sack 25 kg Storage: Keep dry. 12 months in unopened packaging
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-GK
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosRapid Setting and High Load Grout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa