Publique sus productos
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
X7G/W Adhesivo en capa fina
    ARDEX

    X7G/W Adhesivo en capa fina

    Polvo con cemento de color gris y blanco, rellenos, resinas sintéticas y aditivos seleccionados. Cuando se mezcla con agua el resultado es un mortero suave que endurece por hidratación y secado. Es impermeable y resistente a la intemperie en pocos días. Se adhiere perfectamente sobre cualquier soporte, como por ejemplo el hormigón, maestras de cemento, maestras de anhidrita, enlucidos, yeso, albañilería y soportes similares, creando una firme adhesión entre los diferentes materiales de construcción.

    Especificaciones
    • Relación de mezcla:
      ARDEX X7G: Aprox. 8 l de agua : 25 kg de polvo lo que es equivalente a 1 vol. de agua : 2 1/2 vol. de polvo.
      ARDEX X7W: Aprox. 8 l de agua : 25 kg de polvo lo que es equivalente a 1 vol. de agua : 2 1/4 vol. de polvo.

      Densidad:  
      ARDEX X7G: 1,3 kg/l
      ARDEX X7W: 1,4 kg/l

      Densidad del mortero en fresco:
      1,5 kg/l

      Rendimiento:
      En soportes lisos:
      Aprox. 1,4 kg/m2 con llana dentada de 3x3x3
      Aprox. 2,5 kg/m2 con llana dentada de 6x6x6
      Aprox. 3,5 kg/m2 con llana dentada de 8x8x8

      Trabajabilidad (20°C):
      Aprox. 5 horas (20°C).

      Tiempo de colocación (20°C): (tiempo abierto)
      Aprox. 30 minutos.

      Tiempo de corrección:
      Aprox. 15 - 20 minutos.

      Transitabilidad
      Aprox. 24 horas (20°C).

      Rejuntado de paredes:
      Aprox. 8 horas (20°C).

      Resistencia a la tracción:
      Tras 28 días: seco/mojado: 1,0 - 1,5 N/mm2
      Tras 28 días: ciclo hielo/deshielo: 1,0 - 1,5 N/mm2

      Resistencia a compresión:
      Tras 28 días: 15 N/mm2

      Resistencia a flexotracción:
      Tras 28 días: 5 N/mm2

      Deformación transversal (según EN12002):
      > 2,3 mm.

      Apto para suelos con calefacción radiante:
      Sí.

      Envase:
      Sacos de 25 kg.

      Almacenaje:
      Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-x-7-gw
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia