Publique sus productos
ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid
ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid
    ARDEX

    ARDEX S 48 - Rapid-Set Thin Set Mortar/ Mastic Hybrid

    Traducido por Google,
    ARDEX S 48 es un adhesivo para baldosas altamente flexible que se puede usar tanto en pisos como en paredes en ambientes secos y húmedos. ARDEX S 48 se utiliza para instalar y colocar, por ejemplo, baldosas, baldosas, cerámica de granito o mosaicos. Así como para el conjunto de materiales aislantes de espuma plástica, encolado de placas de yeso laminado, sobre superficies densas y aspirantes. Proporciona muy buena adherencia a las baldosas con una mínima absorción de agua. Resistente a la humedad en la cocina, el baño y la ducha en un entorno residencial. Se puede utilizar sobre todos los soportes que normalmente se utilizan para alicatar, por ejemplo, placas de yeso, hormigón ligero, masilla de cemento y hormigón con una antigüedad superior a 1 mes. Muy adecuado para suelos con suelo radiante.
    Especificaciones
    • Texture: Smooth, creamy, plastic. Consumables: About 1.0 kg / m² powder at comb size 4x4x4 Approx. 1.3 kg / m² powder at comb size 6x6x6 Approx. 1.7 kg / m² powder at comb size 8x8x8 Working time: Approximately 1 hour at 20 ° C. Bedtime: About 20 minutes at 20 ° C. Bonding (floor): After about 5 hours at 20 ° C. Bonding (wall): After about 3 hours at 20 ° C.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-S-48
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
    • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa