Publique sus productos
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

Traducido por Google,

La solución de alto flujo y baja preparación para una superficie óptima, plana y lisa para instalar losetas sobre madera y otros sustratos comunes.

ARDEX TL 2000™ El contrapiso autonivelante reforzado con fibra es una mezcla de yeso de alta resistencia, cemento Portland, polímeros y fibras de alto rendimiento que se utiliza para alisar pisos existentes sobre el nivel del suelo antes de la instalación de losetas, piedra y otros revestimientos de pisos nuevos. .

Características clave

  • Fácil de mezclar y aplicar; material de alto flujo
  • No se requieren mallas de listones ni aditivos sobre sustratos de madera.
  • Proporciona una superficie lisa y plana, óptima para instalar losetas y piedra de gran formato sobre madera, concreto, yeso, VCT, losetas de porcelana, parches existentes o materiales de nivelación y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto.
  • Solo pisos interiores, sobre nivel del suelo
  • Se instala hasta 1 1/4” (3 cm) de espesor puro y hasta 2” (5 cm) con agregado
  • Se puede caminar en 2 – 3 horas
  • Instale baldosas o piedra y todos los demás revestimientos para pisos en tan solo 24 horas

Estándares

SistemaOne™

Especificaciones
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-TL-2000
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit