Publique sus productos
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 145 - Pressure Sensitive Vinyl Adhesive

    Traducido por Google,

    El adhesivo de vinilo sensible a la presión ARDEX AF 145 tiene un tiempo de aireación reducido de 20 minutos y puede recibir láminas de vinilo y losetas hasta 80 minutos después.

    • Listo para recibir revestimientos para pisos en tan solo 20 minutos
    • Puede recibir láminas de vinilo hasta 80 minutos después de ventilarse
    • Excelente fuerza adhesiva temprana y a largo plazo
    • Se puede utilizar como adhesivo sensible a la presión o como adhesivo húmedo.
    • Resistencia a altas temperaturas, adecuado para su uso sobre sistemas de calefacción por suelo radiante
    • Sin disolventes

    Tamaño de la unidad disponible : 14 kg

    Cobertura: Hasta 56m 2

    Especificaciones
    • PRESSURE SENSITIVE Airing Time - 20-40 minutes*. Working Time - Up to 30 minutes for LVT, and 80 minutes for sheet vinyl, after the initial airing time. Open Time - Up to 100 minutes. WET SET Airing Time - 5-20 minutes*. Working Time - Up to 45 minutes*. Open Time - Up to 50 minutes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-145
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosVinyl Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCVinyl flooring
    • Código UNSPSC30161707
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 13
    • Título OmniClass Plastic Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia