Publique sus productos
ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout
ARDEX

ARDEX RG 12 1-6 - Heavy-duty, chemical-resistant epoxy grout

Traducido por Google,

Lechada epóxica de alta resistencia resistente a productos químicos con una superficie de unión fina y lisa.

ARDEX RG 12 1 - 6 La solución perfecta. ¿Sabes eso también? A pesar de la limpieza intensiva y regular en el baño y la cocina, las juntas se ven desaliñadas después de poco tiempo. Esto se debe principalmente a los limpiadores que se utilizan. Suelen contener ácido cítrico o acético. Aunque esto los convierte en excelentes disolventes de cal, lamentablemente no solo eliminan la cal de la cerámica y los accesorios, sino que también atacan el cemento endurecido de la junta. La acidez del limpiador puede provocar fluctuaciones de color (laxitud), eflorescencia de cal y agujeros desagradables. ARDEX ahora tiene la solución perfecta para ti, porque ARDEX RG 12 es el producto ideal para estas áreas. Gracias al nuevo limpiador epoxi, que está garantizado para ser resistente a los limpiadores domésticos de todo tipo, obtendrá juntas hermosas y duraderas en su baño. Cocina y otras áreas de estar muy utilizadas. ARDEX RG 12 también convence por sus buenas propiedades de procesamiento, es fácil de colocar y lavar. ARDEX RG 12 1-6 cumple con los requisitos de RG según EN 13888 y es muy bajo en emisiones - EC 1 PLUS R - según GEV EMICODE.

Productos Destacados:

  • Resistente y resistente a productos químicos.
  • Para anchos de junta de 1-6 mm
  • Largo tiempo de procesamiento de 45 minutos.
  • Fácil de insertar y lavar.
  • Superficie articular fina y muy lisa
Especificaciones
  • Mixing ratio

    is specified by containers

    fresh weight

    approx. 1.70 kg / l
    Processing time at + 20 ° C

    approx. 45 min
    Working time

    approx. 30 min (measured on fresh mortar)

    packing

    Bucket of 4 kg 
    3.2 kg resin paste + insert can with 0.8 kg hardener
    Cans with 1 kg 
    0.8 kg resin paste + insert can with 0.2 kg hardener
    storage

    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
    Store bucket vertically, do not tilt! Stiffening the resin component during storage is of no importance to the quality of ARDEX RG 12 1-6.
    Accessibility at + 20 ° C

    after approx. 12 h
    flexural strength

    after 1 days approx. 30.00 N / mm²
    after 28 days approx. 33.00 N / mm²
    material requirements

    approx. 1.30 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
    approx. 2.50 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
    approx. 3.10 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
    For gluing on smooth surfaces
    Correction time

    approx. 30 min
    Bond strength

    After 28 days of dry storage> 2.5 N / mm²
    material requirements

    For joint width 2.00 mm , joint depth 3.00 mm
    for tiles
    from 2 x 2 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for tiles
    of 5 x 5 cm approx. 1.00 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 4.00 mm
    for tiles
    of 15 x 15 cm approx. 0.18 kg / m²
    For joint width 2.00 mm , joint depth 7.00 mm
    for tiles
    from 60 x 30 cm approx. 0.12 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to between 0.10 and 0.20 kg / m² , depending on their surface condition and method of operation .
    Compressive strength

    after 1 days about 55.00 N / mm²
    after 28 days about 70.00 N / mm²
    colour

    White
    silver gray
    Gray
    basalt
    anthracite
    sandgrey
    dun
    bali brown
    bahamabeige

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-rg-12-1-6
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosEpoxy Grout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

Disponibilidad en regiones

Europa Asia