Publique sus productos
ARDEX SN Neutral silicone
ARDEX

ARDEX SN Neutral silicone

Traducido por Google,

Descripción del Producto
Sellador de silicona con acabado fungicida (curado con alcohol)
Cierre elástico de juntas de movimiento, de esquina y de conexión en interiores y exteriores
Sellado de juntas entre ventanas de mampostería, hormigón, revestimientos de azulejos, yeso, metal, vidrio, madera, aluminio y plástico, así como alféizares de ventanas y herrajes de chapa de aleros
Fácil de rociar y suavizar
Buenas propiedades adhesivas
Resistente a la intemperie, a los rayos UV, así como a los agentes de limpieza y desinfectantes comerciales

Disponible en:
Blanco
Gris
jazmín
pergamo
gris cemento
Bahamas
gris-plata
basalto
transparente

Solicitud
Dentro y fuera. Pared y suelo.
Cierre elástico de juntas de circulación, de esquina y de unión en bañera, ducha y WC
en el salón con revestimiento cerámico, en puertas, ventanas y elementos empotrados
en baldosas cerámicas en balcones, terrazas y fachadas.

Especificaciones
  • Joint width : up to 30 mm 
    Processing temperature: + 5 ° C to + 40 ° C (substrate temperature) 
    Skin forming time (approx. + 23 ° C and 50% relative humidity) : approx. 7 - 10 minutes, after a few hours the skin is very vulnerable 
    Cure speed (about + 23 ° C and 50% relative humidity) : Approx. 2mm / day
    about 7mm / week

    Temperature resistance (DIN 52123) : -40 ° C to + 180 ° C 
    Practical elasticity : Approx. 25% of the joint width 
    Shore A hardness : approx. 25 
    Storage : Store cool and dry for approx. 12 months. 
    Material requirement :
    10x10mm approx. 3.0 running meters 
    per cartridge 
    Triangular 
    joint : 6.0 lfdm per cartridge 
    5x5 mm approx. 12,0 lfdm 
    per cartridge

    With triangular joints, the material requirement is reduced to half the amount

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-sn
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosSilicone Sealant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLámina Superficial
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Francia
Polonia
República Checa
Suecia
Suiza