Publique sus productos
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
PANDOMO K1 Design, Leveling Compound
    ARDEX

    PANDOMO K1 Design, Leveling Compound

    Traducido por Google,

    Secado rápido gracias al efecto ARDURAPID®
    Para espesores de capa entre 5 y 10 mm
    Propiedades de flujo óptimas
    Autonivelante
    Sin grietas incluso en capas gruesas
    bombeable
    Se puede caminar y cargar rápidamente

    Rango de aplicación
    Producción de superficies visibles y útiles representativas, diseñadas creativamente con impacto y tensión de impacto moderados.

    Especificaciones
    • Proportions approx. 5–5 1/4 L of mixing water: (depending on the amount of pigment and environmental conditions) 25 kg of powder 1 vol. water: 3 vol. including powder

      Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l

      Weight of crude solution: approx. 2.0 kg / l

      Consumption approx. 1.5 kg of powder per m2 of material: and 1 mm of thickness

      Operating time (+ 20 ° C) approx. 30 minutes

      Readiness for walking loads (+20 ° C): after about 3 hours

      Design work: on readiness for pedestrian loading

      Compressive strength:
      after 1 day approx. 13 N / mm2
      after 7 days approx. 20 N / mm2
      after 28 days approx. 30 N / mm2

      Bending strength:
      after 1 day approx. 3 N / mm2
      after 7 days approx. 5 N / mm2
      after 28 days approx. 8.5 N / mm2

      Flammability: (DIN EN 13501-1): Flammability class A2fl - S1

      Wheelchair suitability: yes

      Suitable for underfloor heating: yes

      Suitability for floors with electric heating: no

      PH value: after 1 day approx. eleven

      EMICODE: EC 1 PLUS R - Extremely Low PLUS Emissions

      Designation according to GHS / CLP: no

      Designation according to ADR: no

      Packing: 25 kg net bag

      Storage: in a dry room approx. 6 months in unopened original packaging

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPANDOMO-K1
    • Familia de productoFinished Surfaces
    • Grupo de productosSelf-Leveling Topping
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete Topping
    • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Título OmniClass Concrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia