Publique sus productos
PANDOMO PR Primer
ARDEX

PANDOMO PR Primer

Traducido por Google,

Detalles de producto

Dispersión de resina sintética blanca sin disolventes. Evita la penetración del sustrato, por ejemplo, juntas a tope, grietas, varios materiales de revestimiento.

Rango de aplicación
Imprimación y capa de unión para PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1, W3, TerrazzoPlus y TerrazzoMicro.

Para uso en interiores.

Evita la penetración de:
- materiales de revestimiento
- acabados
- diferentes materiales como revoque de yeso, revoque de cal, Fermacell
- grietas y juntas a tope

Especificaciones
  • Under PANDOMO® K1, K3 17 / 3.1
    Material consumption: approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2 are needed for the first layer in a 1: 3 ratio
    on the second layer in a ratio of 1: 1 you will need about 150 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.

    Under PANDOMO TerrazzoMicro and
    TerrazzoPlus: on the first layer in a 1: 3 ratio, you will need approximately 50 g of PANDOMO® PR concentrate and 150 ml of water per m2.
    For the manufacture of adhesive sludge under PANDOMO® TerrazzoPlus, approximately 300 g are required. PANDOMO® PR and 300 ml of water.

    Under PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0 17 / 3.1
    Consumption In a mixing ratio of 1: 2, approximately
    material: 50 gr. PANDOMO® PR concentrate and 100 ml of water per m2.

    GHS / CLP marking: no ADR marking: no

    Packing: 5 kg net buckets

    Storage: in a place protected from frost, in unopened original packaging approx. 12 months.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-PR
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosPrimer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia