Publique sus productos
PANDOMO PW Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO PW Binder Matrix

Traducido por Google,

Para la producción de revestimientos de suelo cementosos de uso rápido con aspecto de terrazo en combinación, sobre capa de separación y sobre aislamiento.
Matriz aglomerante disponible en blanco y negro.
Caminable después de 8 horas.
Lijable después de 24 horas.
Para espesores de capa a partir de 25 mm.
Para uso en interiores.
Con propiedades de procesamiento optimizadas.
Incombustible.
Cumple con los requisitos de DIN 18560 y EN 13813.

Tiempo de procesamiento 60 minutos
Baja contracción
Se puede lijar rápidamente
Se puede cargar rápidamente
Rango de aplicación
Para la producción de superficies vistas rectificadas con cemento con aspecto de terrazo de rápida accesibilidad y temprana resistencia inicial.

en combinación mín. dia = 25 mm
en capa separada min. dia = 40 mm
como solera flotante mín. dia = 45 mm
como solado calentado min. dia = 45 mm

Especificaciones
  • Mixing ratio: 25 kg of PANDOMO PW or PB TerrazzoPlus binding matrix (1 original bag) and 37.5 kg of PANDOMO TG decorative stones are added to about 4.5-4.75 L of water

    Bulk weight of the mixture: approx. 1.4 kg / l

    Raw weight of the solution: approx. 2.4 kg / l

    Material Consumption: approx. 9 kg / m2 / cm

    Processing time (20 ° C) *: approx. 60 min

    Pedestrian load ready (20 ° C) *: after about 8 hours

    Drying: after about 24 hours (if necessary, protect the floor from premature drying with plastic wrap)

    Compressive strength*:
    after 1 day, ok. 40 N / mm2
    after 7 days, ok. 50 N / mm2
    after 28 days, ok. 60 N / mm2

    Bending Strength *:
    after 1 day, ok. 5 N / mm2
    after 7 days, ok. 6 N / mm2
    after 28 days - approx. 6 N / mm2
    PANDOMO TerrazzoPlus after 28 days corresponds to CT C60 F6 and can be applied instead of screeds.

    Fire class: A1 - according to EN 13501

    Wear resistance: A9 (according to EN 13892, part 3, Boehme wear / resistance class)

    Use on underfloor heating: yes

    Labeling according to GefStoffV (Hazardous Materials Handling Rules): Xi— is irritating

    Marking according to GGVS / ADR (Rules for the transport of dangerous goods by road / ADR): no

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in dry rooms - approx. 6 months in original unopened packaging

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-PW
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTerrazzo Binder Matrix
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Descripción Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniClass Portland Cement Terrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia