Publique sus productos
PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal
ARDEX

PANDOMO SP-GS - Silky gloss seal

Traducido por Google,

Sellador protector de cera acrílica formadora de película a base de agua.

sedoso
anti-deslizante
repelente a la suciedad
duradero
antideslizante
Rango de aplicación
El sellador de brillo de seda PANDOMO® SP-GS es una película protectora para sistemas de pisos PANDOMO® aceitados con aceite para piedra PANDOMO® SP-SL o sellados con sellador de poliuretano a base de agua PANDOMO® SP-PS.

Las superficies de piso tratadas con PANDOMO® SP-SL Stone Oil primero deben imprimarse con PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Especificaciones
  • Material Consumption: approx. 40-50 ml / m2

    Density: approx. 1,0 g / cm2

    PH value: approx. 8.5

    Appearance: liquid, whitish

    Solubility in water: complete

    Work temperature: surface temperature from +15 to +25 ° C
    Underfloor heating must be turned on or off in a timely manner.

    Drying time: approx. 30 minutes
    After two hours, you can carefully walk on the surface. after 3 to 5 days, the surface is ready for stress. During this time, if possible, dry clean or wash with clean water.
    At lower temperatures and high humidity, the drying time increases.

    GHS / CLP designation: no

    GGVSEB / ADR notation: none

    GISCODE: GE 10

    Packing: plastic cans of 5 liters net

    Storage: In a cool, but protected from frost place, the opened packaging is well closed.

    Shelf life: in unopened original packaging approx. 12 months. Use opened packaging as quickly as possible.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-SP-GS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia