Publique sus productos
PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal
ARDEX

PANDOMO SP-MS - Silk-matt seal

Traducido por Google,

Sellador protector de cera acrílica formadora de película a base de agua.

mate de seda
anti-deslizante
repelente de suciedad
duradero
resistente a pisadas
Rango de aplicación
para uso en interiores

PANDOMO® SP-MS Silk Matt Sealer es una película protectora para sistemas de pisos PANDOMO® aceitados con PANDOMO® SP-SL Stone Oil o sellados con PANDOMO® SP-PS Waterborne Polyurethane Sealer.

Las superficies de piso tratadas con PANDOMO® SP-SL Stone Oil deben imprimarse primero con PANDOMO® SP-F Pore Filler.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-SP-MS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia