Publique sus productos
ARDEX A 14 - Binder for Drainage Mortars
ARDEX

ARDEX A 14 - Binder for Drainage Mortars

Traducido por Google,

Ligante a base de cemento de fraguado rápido

Interior y exterior, suelo.

Solicitud
Producción de soleras drenantes y morteros de colocación para la absorción de losas de piedra natural, baldosas cerámicas, bloques de hormigón y losas de pavimento o adoquín en la construcción de balcones y terrazas.
En sistema con ARDEX X 32 Mortero de colocación flexible para la colocación de baldosas sin decoloraciones ni eflorescencias
Caminable después de aproximadamente 4 horas.
Con hidrofobización para evitar remansos

Especificaciones
  • Technical information
    Mixing ratio : Mixing ratio 1: 5
    25 kg ARDEX A 14 
    (1 original bag)
    125 kg of gravel 2-8 mm or 
    125 kg of chippings 2-8 mm
    6-10 liters of water (depending on the moisture of the supplement)

    Compressive strength : After 1 day approx. 10 N / mm²
    After 7 days, approx. 15 N / mm²
    After 28 days approx. 17 N / mm²

    GISCODE : ZP 1 = cement-containing product, low in chromate 
    Storage : In dry rooms for about 12 months storable in original container Bulk 
    density : 1.1 kg / dm³ Fresh 
    weight of the mortar : 1.8 kg / dm³ 
    Material requirements : 3.0 kg powder per m² and cm 
    Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 60 min. 
    Walkability (+ 20 ° C) : After approx. 4 hrs 
    Water permeability :> 1000 l / m² / h 
    Flexural tensile strength : After 1 day approx. 2.0 N / mm²
    After 7 days about 2.2 N / mm²
    After 28 days approx. 2.5 N / mm²

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-a-14
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosBinder for Drainage Mortar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes